Menu Ricerca

Paracolpi impilabile 20.0 mm 10.0 mm Trasparente PVC

Made from Transparent PVC these Stacking Buffers are ideal for glass shelf and table-top supports. Concave head provides a light suction effect.
Codice articolo:

1251326

10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2124 €
5000 + 0,0927 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

106,20 €

500 x 0,2124 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo accessorio Paracolpi impilabile
Colore Trasparente
Forma base Rotondo
Materiale base PVC
Codice doganale 3926300090

Il prodotto 1251326 sostituisce:

Paracolpi impilabili - Tipo di inserto - A spingere ; Diametro testa - 20.0 mm | 0.787 in ; Altezza testa - 10.0 mm | 0.394 in
Codice articolo: 465458

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci