Menu Ricerca

Piedini con rivetto 17.0 mm 11.0 mm 7.0 mm PA Nero

I piedini a pressione con rivetto hanno un basso profilo e coprono efficacemente i piedini con base di metallo standard.
Codice articolo:

1299700

10776 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,893 €
250 - 999 1,3237 €
1000 + 1,0681 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

94,65 €

50 x 1,893 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo accessorio Piedino inserto
Colore Nero
Forma base Rotondo
Materiale base Nylon
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci