Menu Ricerca

Piedini con perno di attacco 17.5 mm 4.0 mm 13.3 mm PVC

I piedini a rondella in PVC nero sono ideali per contenitori e alloggiamenti, e sono facili da inserire; basta premerli nelle aperture punzonate o perforate.
Codice articolo:

15509

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,3075 €
10000 + 0,1312 €
Confezione standard: 10000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

307,50 €

1000 x 0,3075 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo accessorio Piedino per passacavo
Colore Nero
Forma base Rotondo
Materiale base PVC
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci