Menu Ricerca

Piedini con perno di attacco 12.0 mm 4.6 mm 6.0 mm PVC

Ideali per contenitori e alloggiamenti, questi piedini a rondella, sono facili da inserire; basta premerli nelle aperture punzonate o perforate. In PVC nero.
Codice articolo:

50185

3022 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,284 €
10000 + 0,1276 €
Confezione standard: 10000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

284,00 €

1000 x 0,284 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo accessorio Piedino per passacavo
Colore Nero
Forma base Rotondo
Materiale base PVC
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci