Menu Ricerca

Finecorsa 19.1 mm 2.4 mm PA Naturale

I paracolpi a testa piatta con perno si inseriscono nei fori per proteggere i pavimenti e le estremità dei tubi; sono pensati per poggiare su una superficie piatta o tangente.
Codice articolo:

BFS080A

15090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
900 - 8999 0,2631 €
9000 + 0,1327 €
Confezione standard: 9000

Ordina a multipli di 900

Totale ordine:

236,79 €

900 x 0,2631 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo accessorio Paracolpi per stelo a testa piatta
Colore Natural
Forma base Rotondo
Materiale base Nylon
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci