Menu Ricerca

Piedini a clip 10.0 mm 5.0 mm 6.4 mm Gomma Nero

I paracolpi a testa piatta con perno si inseriscono nei fori per proteggere i pavimenti e le estremità dei tubi; sono pensati per poggiare su una superficie piatta o tangente.
Codice articolo:

BPM-3-60

25359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,1291 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

129,10 €

1000 x 0,1291 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo accessorio Paracolpi staccabile
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Colore Nero
Forma base Rotondo
Materiale base Gomma
Codice doganale 3926909790

Il prodotto BPM-3-60 sostituisce:

Paracolpi adesivo 10.0 mm 5.0 mm 6.4 mm Gomma siliconica Nero
Codice articolo: BPM-3

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci