Menu Ricerca

Piedini ad albero 12.7 mm 3.5 mm 0.268 in TPE

Rigid nylon fir-tree mount provides exceptional retention strength whilst the rubber foot provides skid resistance and vibration control.
Codice articolo:

FBR-1

11024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,8427 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

842,70 €

1000 x 0,8427 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo accessorio Piedino di montaggio ad albero
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Colore Nero
Forma base Rotondo
Materiale base Elastomero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci