I piedini a pressione, comunemente noti come piedini a incastro, sono la scelta ideale per una serie di applicazioni. Hanno una serie di proprietà utili che possono fornire protezione delle superfici, smorzamento delle vibrazioni, mantenimento della resistenza e prevenzione degli slittamenti.
La nostra gamma di piedini a incastro è progettata per essere semplicemente inserita in fori o punzonature, alle estremità dei tubi o alla base dei mobili, rendendo l'installazione facile e veloce. Possono fornire stabilità e supporto in vari settori e applicazioni tra cui: uffici e vendita al dettaglio, produzione di piccoli e grandi elettrodomestici, mobili e armadi, contenitori e alloggiamenti, scaffalature in vetro e supporto per tavoli, soluzioni di impilamento, apparecchiature elettriche ed elettroniche e molti altri.
Codice Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale base | Colore | Altezza base | Intervallo diametro foro compatibile | Diametro base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4232 € - 2,7537 € | 728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Gomma
|
Nero
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
|
||
0,0912 € - 0,1807 € | Richiedi il lead time qui |
PA
|
Natural
|
0.634 in
16.1 mm
|
|
|
||
0,1026 € - 0,2034 € | 406161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
||
0,118 € - 0,2338 € | 92800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
||
0,1585 € - 0,2421 € | 1855 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
0,1276 € - 0,253 € | 87374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
||
0,1409 € - 0,2779 € | Richiedi il lead time qui |
PA
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
0,1906 € - 0,3772 € | 140140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Natural
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
1,8377 € - 3,9463 € | 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Gomma
|
Nero
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
|
||
0,3318 € - 0,6969 € | 45080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PVC
|
Nero
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
0,0827 € - 0,186 € | Richiedi il lead time qui |
PVC
|
Nero
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
||
3,1228 € - 6,1516 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Nero
|
2.035 in
51.7 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,8166 € - 1,1607 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,2376 € - 0,4325 € | 175914 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PVC
|
Nero
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
0,2141 € - 0,2445 € | 202000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Elastomero
|
Nero
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
|
||
0,2418 € - 0,438 € | 63500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PVC
|
Natural
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
||
1,1123 € - 1,1926 € | Richiedi il lead time qui |
Gomma
|
Nero
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
|
||
0,9796 € - 0,9796 € | 22009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PVC
|
Nero
|
0.996 in
25.3 mm
|
|
|
||
1,1593 € - 2,4345 € | Richiedi il lead time qui |
Gomma
|
Nero
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
|
||
0,5057 € - 0,5471 € | 3559 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Elastomero
|
Nero
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.