Menu Ricerca

Piedini regolabili 40.0 mm M8 25.0 mm Nero

Il piedino di livellamento filettato può essere installato su macchinari, convogliatori e mobili per adattarli a superfici irregolari.
Codice articolo:

1220965

150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 4,1453 €
500 + 4,0347 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

207,27 €

50 x 4,1453 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Tipo base Allen Key Feet
Filettatura standard compatibile Metrica
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Materiale (nome esteso) Poliammide
Materiale filettatura Acciaio inossidabile
Colore Nero
Livello AISI 304
Materiale del perno Acciaio inossidabile
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci