Menu Ricerca

Piedini regolabili 60.0 mm M20 70.0 mm Nero

Codice articolo:

148014069916

10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 12,7814 €
50 + 11,2752 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

127,81 €

10 x 12,7814 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M20
Tipo base Snodo in plastica
Filettatura standard compatibile Metrica
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Materiale (nome esteso) Poliammide 6 caricata con il 30% di fibra di vetro
Materiale filettatura Metallo
Colore Nero
Materiale del perno Acciaio
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci