Menu Ricerca

Piedini regolabili articolati 48.0 mm M10 30.0 mm Nero

Codice articolo:

465516

1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10
Tipo base Rigida, in plastica
Filettatura standard compatibile Metrica
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Materiale filettatura Acciaio
Colore Nero
Materiale del perno Acciaio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci