Menu Ricerca

Piedini regolabili 38.0 mm M10 60.0 mm Nero

Piede di livellamento con diametro base di 38,0 mm per macchinari di montaggio o convogliatori con diametro del foro compatibile di .
Codice articolo:

465524

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 + 0,6665 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

133,30 €

200 x 0,6665 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10
Tipo base Rigida, in plastica
Filettatura standard compatibile Metrica
Tipo di montaggio Threaded Insert
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci