Menu Ricerca

Piedini regolabili 48.0 mm M10 60.0 mm Nero

Socket Mount Leveling Foot with a base diameter of 48.0 mm | 1.89 in that can accommodate mounting machinary or conveyors with a compatible hole diameter of .
Codice articolo:

465531

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 + 0,6692 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

100,38 €

150 x 0,6692 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10
Tipo base Rigida, in plastica
Filettatura standard compatibile Metrica
Tipo di montaggio Threaded Insert
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci