Menu Ricerca

Piedini regolabili 25.0 mm M8 15.0 mm Nero

Socket Mount Leveling Foot with a base diameter of 25.0 mm | 0.984 in that can accommodate mounting machinary or conveyors with a compatible hole diameter of .
Codice articolo:

497505

983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
750 + 0,4159 €
Confezione standard: 750

Ordina a multipli di 750

Totale ordine:

311,93 €

750 x 0,4159 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Tipo base Rigida, in plastica
Filettatura standard compatibile Metrica
Tipo di montaggio Threaded Insert
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Colore Nero
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci