Menu Ricerca

Piedini a basso profilo 20.0 mm M6 20.0 mm Nero

Socket Mount Leveling Foot with a base diameter of 20.0 mm | 0.787 in that can accommodate mounting machinary or conveyors with a compatible hole diameter of .
Codice articolo:

498651

7494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,3427 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

342,70 €

1000 x 0,3427 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M6
Tipo base Rigida, in plastica
Filettatura standard compatibile Metrica
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Materiale (nome esteso) Polietilene
Materiale filettatura Acciaio
Colore Nero
Materiale del perno Acciaio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci