Menu Ricerca

Piedini a basso profilo 32.0 mm M8 20.0 mm Nero

Socket Mount Leveling Foot with a base diameter of 32.0 mm | 1.26 in that can accommodate mounting machinary or conveyors with a compatible hole diameter of .
Codice articolo:

498657

6375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
600 + 0,6411 €
Confezione standard: 600

Ordina a multipli di 600

Totale ordine:

384,66 €

600 x 0,6411 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Tipo base Rigida, in plastica
Filettatura standard compatibile Metrica
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Materiale (nome esteso) Polietilene
Materiale filettatura Acciaio
Colore Nero
Materiale del perno Acciaio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci