Menu Ricerca

Piedini regolabili non articolati 38.0 mm M8 70.0 mm Grigio

Codice articolo:

551672

2902 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 + 0,9604 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

144,06 €

150 x 0,9604 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Tipo base Rigida, in plastica
Filettatura standard compatibile Metrica
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Colore Grigio
Materiale del perno Acciaio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci