Menu Ricerca

Piedini regolabili articolati 30.0 mm M10 x 0.75 55.0 mm Grigio

Codice articolo:

551677

1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,8873 €
500 - 999 0,7992 €
1000 + 0,6665 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

88,73 €

100 x 0,8873 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10 x 0.75
Tipo base Plastic Rigid
Filettatura standard compatibile Metrica
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Colore Grigio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci