Menu Ricerca

Piedini regolabili non articolati 25.0 mm M6 20.0 mm Grigio

Codice articolo:

551695

229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,4931 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

246,55 €

500 x 0,4931 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M6
Tipo base Rigida, in plastica
Filettatura standard compatibile Metrica
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Colore Grigio
Materiale del perno Acciaio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci