Menu Ricerca

Piedini con rivetto

Disponibile

I piedini con rivetto sono ideali per aiutare a manovrare i mobili, oltre a fornire un elevato livello di protezione delle superfici. Il design semplice dei nostri piedini con rivetto li rende una soluzione facile e veloce, senza necessità di attrezzi.

La nostra gamma di piedini con rivetto comprende piedini rapidi con classificazione UL94 HB realizzati in TPE nero, con un rivetto in acetale grigio, ideali per armadi in legno, alloggiamenti per apparecchiature e apparecchiature elettriche ed elettroniche indipendenti. All'interno di questa gamma sono disponibili anche piedini rapidi morbidi con durezza del materiale di 86 Shore; anch'essi sono realizzati in TPE nero e hanno un perno in polipropilene. Sono inoltre disponibili piedini con rivetti a scatto in poliammide 6/6 classificata UL94 V2, con base in TPE. Questi aiutano a proteggere i pavimenti e le estremità dei tubi quando vengono fissati al gruppo con un rivetto.

I piedini con rivetto si installano con una semplice pressione. Possono essere utilizzati come guide, paracolpi, chiusure, piedini scorrevoli e come fermi in un'ampia gamma di applicazioni e assemblaggi. I rivetti a pressione incorporati si inseriscono in fori preformati. Il piedino è completamente rimovibile.

Codice Serie: SR5796 ,SR5803, SR5806

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
41 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo foro compatibile Altezza Spessore massimo pannello Materiale (nome esteso) Diametro base Acquista
0,2901 € - 0,362 € 256308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.1 mm
15.0 mm
1.2 mm
TPE
20.0 mm
0,0813 € - 0,1084 € 26880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
17.9 mm
3.2 mm
Poliammide
10.3 mm
0,3399 € - 0,4105 € Richiedi il lead time qui
4.2 mm
4.2 mm
4.8 mm
TPE
21.0 mm
0,4974 € - 0,5402 € 366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
4.8 mm
3.5 mm
Nylon; elastomero termoplastico
10.0 mm
SFF-018 0,3551 € - 0,3841 € 88400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.7 mm
10.0 mm
1.5 mm
TPE
20.0 mm
0,2487 € - 0,3109 € 14235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
10.0 mm
0.8 mm
TPE
20.0 mm
0,3644 € - 0,3969 € 9891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
TPE
15.0 mm
0,289 € - 0,40 € 9885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.7 mm
4.0 mm
3.20 mm
TPE
10.8 mm
0,2752 € - 0,3397 € 13566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
4.2 mm
3.7 mm
TPE
21.0 mm
0,3661 € - 0,4341 € 43446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
TPE
21.0 mm
0,4456 € - 0,5211 € 87549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
TPE
20.0 mm
0,3579 € - 0,4418 € 28074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
TPE
21.0 mm
0,3379 € - 0,3379 € Richiedi il lead time qui
3.7 mm
4.0 mm
2.2 mm
TPE
10.8 mm
0,1123 € - 0,9227 € 3780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Poliammide
50.0 mm
0,3057 € - 0,3774 € 118044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
TPE
15.0 mm
0,405 € - 0,4375 € 40167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
9.0 mm
2.0 mm
TPE
15.0 mm
0,3661 € - 0,4341 € 20808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
TPE
21.0 mm
0,396 € - 0,4888 € 66294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
TPE
21.0 mm
0,2777 € - 0,3468 € 6915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
12.0 mm
0.8 mm
TPE
20.0 mm
0,4974 € - 0,5402 € Richiedi il lead time qui
4.2 mm
3.5 mm
3.5 mm
Nylon; elastomero termoplastico
12.7 mm
  • di 3
Piedini con rivetto 20.0 mm 15.0 mm 8.1 mm TPE

SFF-125-A4

Fascia di prezzo
0,362 € - 0,2901 €

Livelli di giacenza
256308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    15.0 mm
  • Diametro base
    20.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino montaggio con rivetto
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Rivetto a espansione 0.8 mm 3.2 mm PA Nero

61PSS20000

Fascia di prezzo
0,1084 € - 0,0813 €

Livelli di giacenza
26880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    17.9 mm
  • Diametro base
    10.3 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 3.2 mm
  • Colore
    Nero
Piedini con rivetto 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE Nero

FF-005-P4X8B

Fascia di prezzo
0,4105 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza
    4.2 mm
  • Diametro base
    21.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino montaggio con rivetto
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Piedini con rivetto 10.0 mm 4.8 mm 0.165 in TPE

FSR-3

Fascia di prezzo
0,5402 € - 0,4974 €

Livelli di giacenza
366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    4.8 mm
  • Diametro base
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon; elastomero termoplastico
  • Materiale base
    Elastomero
Piedini con rivetto 20.0 mm 10.0 mm 0.305 in TPE

SFF-018

Fascia di prezzo
0,3841 € - 0,3551 €

Livelli di giacenza
88400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    10.0 mm
  • Diametro base
    20.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino montaggio con rivetto
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Piedini con rivetto 20.0 mm 10.0 mm 5.0 mm TPE

SFF-117-A4

Fascia di prezzo
0,3109 € - 0,2487 €

Livelli di giacenza
14235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    10.0 mm
  • Diametro base
    20.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino montaggio con rivetto
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Piedini con rivetto 15.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE Nero

FF-006-P4X7B

Fascia di prezzo
0,3969 € - 0,3644 €

Livelli di giacenza
9891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    6.0 mm
  • Diametro base
    15.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino montaggio con rivetto
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Piedini con rivetto 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

FF-13-P3.5X7.0B

Fascia di prezzo
0,40 € - 0,289 €

Livelli di giacenza
9885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    4.0 mm
  • Diametro base
    10.8 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino montaggio con rivetto
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Piedini con rivetto 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE Nero

FF-005-P4X7B

Fascia di prezzo
0,3397 € - 0,2752 €

Livelli di giacenza
13566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    4.2 mm
  • Diametro base
    21.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino montaggio con rivetto
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Piedini con rivetto 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

FF-008-P4X8B

Fascia di prezzo
0,4341 € - 0,3661 €

Livelli di giacenza
43446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    6.0 mm
  • Diametro base
    21.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino montaggio con rivetto
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Piedini con rivetto 20.0 mm 18.0 mm 8.1 mm TPE

FF-026-M40

Fascia di prezzo
0,5211 € - 0,4456 €

Livelli di giacenza
87549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    18.0 mm
  • Diametro base
    20.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino montaggio con rivetto
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Piedini con rivetto 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE Nero

FF-005-P4X6B

Fascia di prezzo
0,4418 € - 0,3579 €

Livelli di giacenza
28074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    4.2 mm
  • Diametro base
    21.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino montaggio con rivetto
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Piedini con rivetto 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

FF-13-P3.5X6.0B

Fascia di prezzo
0,3379 € - 0,3379 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza
    4.0 mm
  • Diametro base
    10.8 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino montaggio con rivetto
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Piedino ad incastro 50.0 mm 34.0 mm PA

2421/SIL

Fascia di prezzo
0,9227 € - 0,1123 €

Livelli di giacenza
3780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale base
    PP
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con rivetto 15.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE Nero

FF-006-P4X6B

Fascia di prezzo
0,3774 € - 0,3057 €

Livelli di giacenza
118044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    6.0 mm
  • Diametro base
    15.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino montaggio con rivetto
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Piedini con rivetto 15.0 mm 9.0 mm 0.165 in TPE

FF-010-P4X7B

Fascia di prezzo
0,4375 € - 0,405 €

Livelli di giacenza
40167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    9.0 mm
  • Diametro base
    15.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino montaggio con rivetto
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Piedini con rivetto 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

FF-008-P4X7B

Fascia di prezzo
0,4341 € - 0,3661 €

Livelli di giacenza
20808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    6.0 mm
  • Diametro base
    21.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino montaggio con rivetto
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Piedini con rivetto 21.0 mm 8.0 mm 0.165 in TPE

FF-009-P4X8B

Fascia di prezzo
0,4888 € - 0,396 €

Livelli di giacenza
66294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    8.0 mm
  • Diametro base
    21.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino montaggio con rivetto
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Piedini con rivetto 20.0 mm 12.0 mm 5.0 mm PP

SFF-124-PP

Fascia di prezzo
0,3468 € - 0,2777 €

Livelli di giacenza
6915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    12.0 mm
  • Diametro base
    20.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino montaggio con rivetto
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Piedini con rivetto 12.7 mm 3.5 mm 0.165 in TPE

FSR-6

Fascia di prezzo
0,5402 € - 0,4974 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza
    3.5 mm
  • Diametro base
    12.7 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon; elastomero termoplastico
  • Materiale base
    Elastomero