I piedini igienici sono pensati per il settore alimentare, farmaceutico e medicale. Tutti i piedini sono conformi USDA e alcuni articoli dispongono anche di certificazione 3A.
Codice Serie: SR5699
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Caratteristiche speciali (tutte) | Capacità massima di carico statico | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,8233 € - 109,8043 € | Richiedi il lead time qui |
M30
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 92,0693 € - 101,2722 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 151,7004 € - 166,8731 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 153,2029 € - 168,5232 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 158,4214 € - 174,2649 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 137,0374 € - 150,7345 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 132,3018 € - 145,5427 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 138,2716 € - 152,1028 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 135,5349 € - 149,0978 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 74,2135 € - 81,6322 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 65,2521 € - 71,7853 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 114,1509 € - 125,5673 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 147,7294 € - 162,4997 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 108,0872 € - 118,8999 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 143,7451 € - 158,1263 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 142,5109 € - 156,7579 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 169,1134 € - 186,0301 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 119,6243 € - 131,5908 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 108,1811 € - 119,0072 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 159,669 € - 175,6333 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare