Menu Ricerca

Piedini di livellamento - Igienici

Disponibile

I piedini igienici sono pensati per il settore alimentare, farmaceutico e medicale. Tutti i piedini sono conformi USDA e alcuni articoli dispongono anche di certificazione 3A.

Codice Serie: SR5699

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
31 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Caratteristiche speciali (tutte) Capacità massima di carico statico Diametro base Acquista
133,695 € - 147,058 € Richiedi il lead time qui
M16
154,5574 € - 170,0145 € Richiedi il lead time qui
M16
149,4662 € - 164,4128 € Richiedi il lead time qui
M24
89,8237 € - 98,8021 € Richiedi il lead time qui
M24
97,3886 € - 107,1261 € Richiedi il lead time qui
M30
122,2822 € - 134,5196 € Richiedi il lead time qui
M20
105,4508 € - 115,9999 € Richiedi il lead time qui
M24
72,4034 € - 79,6411 € Richiedi il lead time qui
M20
144,1262 € - 158,5362 € Richiedi il lead time qui
M24
111,3667 € - 122,5047 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
116,9553 € - 128,643 € Richiedi il lead time qui
M20
  • di 2
Piedini igienici regolabili 80.0 mm M16 190.0 mm Nero

1485562

Fascia di prezzo
147,058 € - 133,695 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
  • Articolazione
    15°
  • Base imbullonata
    Without Bolt Hole
Piedini igienici regolabili 120.0 mm M16 Nero

1485574

Fascia di prezzo
170,0145 € - 154,5574 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
  • Articolazione
    15°
  • Base imbullonata
    Without Bolt Hole
Piedini igienici regolabili 100.0 mm M24 Nero

1485572

Fascia di prezzo
164,4128 € - 149,4662 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
  • Articolazione
    15°
  • Base imbullonata
    Without Bolt Hole
Piedini igienici regolabili 100.0 mm M24 150.0 mm Nero

1485582

Fascia di prezzo
98,8021 € - 89,8237 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
  • Articolazione
    15°
  • Base imbullonata
    Without Bolt Hole
Piedini igienici regolabili 100.0 mm M30 150.0 mm Nero

1485583

Fascia di prezzo
107,1261 € - 97,3886 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Dimensioni filettatura
    M30
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
  • Articolazione
    15°
  • Base imbullonata
    Without Bolt Hole
Piedini igienici regolabili 100.0 mm M20 Nero

1485569

Fascia di prezzo
134,5196 € - 122,2822 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
  • Articolazione
    15°
  • Base imbullonata
    Without Bolt Hole
Piedini igienici regolabili 120.0 mm M24 150.0 mm Nero

1485584

Fascia di prezzo
115,9999 € - 105,4508 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
  • Articolazione
    15°
  • Base imbullonata
    Without Bolt Hole
Piedini igienici regolabili 80.0 mm M20 150.0 mm Nero

1485580

Fascia di prezzo
79,6411 € - 72,4034 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
  • Articolazione
    15°
  • Base imbullonata
    Without Bolt Hole
Piedini igienici regolabili 80.0 mm M24 Nero

1485566

Fascia di prezzo
158,5362 € - 144,1262 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
  • Articolazione
    15°
  • Base imbullonata
    Without Bolt Hole
Piedini igienici regolabili 80.0 mm M16 Nero

1485561

Fascia di prezzo
122,5047 € - 111,3667 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
  • Articolazione
    15°
  • Base imbullonata
    Without Bolt Hole
Piedini igienici regolabili 80.0 mm M20 Nero

1485563

Fascia di prezzo
128,643 € - 116,9553 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
  • Articolazione
    15°
  • Base imbullonata
    Without Bolt Hole