I piedini di livellamento con montaggio mediante perno e con base girevole in metallo rappresentano una soluzione durevole per l'installazione di macchinari o nastri convogliatori. Questi piedini sono dotati di perno articolato e prigioniero realizzato per garantire l'accuratezza e la resistenza della filettatura.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Tipo base | Colore | Lunghezza filetto | Materiale (nome esteso) | Diametro base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106,6903 € - 106,6903 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Metal Swivel
|
Cromato
|
|
Acciaio inossidabile; acciaio dolce
|
|
||
120,3772 € - 133,7571 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Snodo in plastica
|
Cromato
|
|
Acciaio inossidabile
|
|
||
59,9095 € - 113,358 € | 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Snodo in plastica
|
Cromato
|
|
Acciaio inossidabile
|
|
||
97,9285 € - 97,9285 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
Snodo in plastica
|
Cromato
|
|
Acciaio inossidabile
|
|
||
282,7693 € - 282,7693 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Snodo in plastica
|
Cromato
|
|
Acciaio inossidabile
|
|
||
550090 | 91,9292 € - 102,142 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Snodo in plastica
|
Cromato
|
|
Acciaio inossidabile
|
|
|
64,6349 € - 82,0051 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Snodo in plastica
|
Cromato
|
|
Acciaio inossidabile; gomma nitrilica
|
|
||
44,3778 € - 59,1749 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Snodo in plastica
|
Cromato
|
|
Acciaio inossidabile
|
|
||
31,365 € - 62,1477 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Snodo in plastica
|
Cromato
|
|
Acciaio temperato
|
|
||
2,5738 € - 2,8448 € | 3422 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Plastic Rigid
|
Nero
|
|
Perno in Acciaio BZP; plastica
|
|
||
8,1248 € - 8,1248 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
|
Polipropilene; acciaio
|
|
||
6,0936 € - 6,0936 € | 2320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
|
Poliammide; acciaio dolce
|
|
||
6,1927 € - 15,147 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
Snodo in plastica
|
Rame
|
|
Acciaio
|
|
||
7,0129 € - 9,0334 € | Richiedi il lead time qui |
M8 X 1.25
|
Snodo in plastica
|
Rame
|
|
Acciaio
|
|
||
6,9754 € - 8,6913 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8 X 1.25
|
Snodo in plastica
|
Cromato
|
|
Acciaio
|
|
||
26,3931 € - 32,9749 € | Richiedi il lead time qui |
M20 x 2.5
|
Snodo in plastica
|
Cromato
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acciaio
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
120,7258 € - 251,7252 € | Richiedi il lead time qui |
M24 x 3.0
|
Snodo in plastica
|
Cromato
|
|
Acciaio inossidabile
|
|
||
9,3821 € - 23,4391 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
Snodo in plastica
|
Rame
|
|
Acciaio
|
|
||
12,9144 € - 16,0977 € | Richiedi il lead time qui |
M12 x 1.75
|
Snodo in plastica
|
Cromato
|
|
Acciaio
|
|
||
63,3821 € - 139,4862 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Snodo in plastica
|
Cromato
|
|
Acciaio inossidabile
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.