Menu Ricerca

Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M10 25.0 mm Gomma

Il piedino filettato con fissaggio a vite in acciaio inossidabile nero può essere utilizzato come dispositivo di livellamento o paracolpi per piccole apparecchiature.
Codice articolo Essentra :

10291368

Codice articolo precedente:

499416

45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 12,8191 €
50 + 6,4726 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

12,82 €

1 x 12,8191 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale base Gomma
Forma base Rotondo
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Gomma; acciaio inossidabile
Diametro base 40.0 mm
Altezza base 16.0 mm
Altezza totale 41.0 mm
Lunghezza perno 25.0 mm
Dimensioni filettatura M10
Codice doganale 4016930090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci