Menu Ricerca

Piedini paracolpi con montaggio a vite - Filettati

Disponibile

I piedini paracolpi con perno filettato possono essere utilizzati come dispositivo di livellamento o paracolpi per piccole apparecchiature. Il materiale non corrosivo del prigioniero e del piedino è durevole e resiste agli ambienti più ostili..

Codice Serie: SR5726

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
34 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza perno Dimensioni filettatura Altezza base Altezza totale Diametro base Acquista
4,9713 € - 9,8448 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
7,8464 € - 15,5555 € 790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
6,4726 € - 12,8191 € 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
15,6787 € - 31,0514 € 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
2,4927 € - 2,4927 € Richiedi il lead time qui
38.0 mm
M8
11.0 mm
30.0 mm
3,1442 € - 3,1442 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48.0 mm
M12
11.0 mm
59.0 mm
30.0 mm
1,9449 € - 2,4454 € 863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
M8
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
2,4785 € - 3,1017 € 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
M12
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
3,215 € - 3,215 € 473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
M6
12.0 mm
35.0 mm
3,0875 € - 3,6399 € Richiedi il lead time qui
38.0 mm
M10
12.0 mm
35.0 mm
3,1725 € - 3,7249 € 124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
M12
12.0 mm
35.0 mm
3,2575 € - 3,2575 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
M8
12.0 mm
35.0 mm
5,9485 € - 11,7781 € 111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
6,0618 € - 12,016 € 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
9,9143 € - 20,6712 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
1,6712 € - 2,082 € 1680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
M6
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
7,9456 € - 16,5965 € 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
7,3224 € - 14,5145 € 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
10291375 9,6027 € - 19,0354 € 286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
2,0536 € - 2,0536 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
M6
11.0 mm
30.0 mm
  • di 2
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M8 25.0 mm Gomma; acciaio

10291269

Fascia di prezzo
9,8448 € - 4,9713 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M8 50.0 mm Gomma; acciaio

10291276

Fascia di prezzo
15,5555 € - 7,8464 €

Livelli di giacenza
790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M10 25.0 mm Gomma

10291368

Fascia di prezzo
12,8191 € - 6,4726 €

Livelli di giacenza
95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio inossidabile
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M12 70.0 mm Gomma

10291405

Fascia di prezzo
31,0514 € - 15,6787 €

Livelli di giacenza
59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio inossidabile
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili 30.0 mm M8 38.0 mm Gomma

10291443

Fascia di prezzo
2,4927 € - 2,4927 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    11.0 mm
  • Lunghezza perno
    38.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 30.0 mm M12 48.0 mm Gomma; acciaio

10291481

Fascia di prezzo
3,1442 € - 3,1442 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    30.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 30.0 mm M8 18.0 mm Gomma; acciaio

10291436

Fascia di prezzo
2,4454 € - 1,9449 €

Livelli di giacenza
863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    30.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 30.0 mm M12 28.0 mm Gomma; acciaio

10291474

Fascia di prezzo
3,1017 € - 2,4785 €

Livelli di giacenza
114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    30.0 mm
Piedini regolabili 35.0 mm M6 38.0 mm Gomma

10291511

Fascia di prezzo
3,215 € - 3,215 €

Livelli di giacenza
473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    35.0 mm
  • Altezza base
    12.0 mm
  • Lunghezza perno
    38.0 mm
Piedini regolabili 35.0 mm M10 38.0 mm Gomma

10291559

Fascia di prezzo
3,6399 € - 3,0875 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    35.0 mm
  • Altezza base
    12.0 mm
  • Lunghezza perno
    38.0 mm
Piedini regolabili 35.0 mm M12 28.0 mm Gomma

10291566

Fascia di prezzo
3,7249 € - 3,1725 €

Livelli di giacenza
124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    35.0 mm
  • Altezza base
    12.0 mm
  • Lunghezza perno
    28.0 mm
Piedini regolabili 35.0 mm M8 18.0 mm Gomma

10291528

Fascia di prezzo
3,2575 € - 3,2575 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    35.0 mm
  • Altezza base
    12.0 mm
  • Lunghezza perno
    18.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M12 25.0 mm Gomma; acciaio

10291306

Fascia di prezzo
11,7781 € - 5,9485 €

Livelli di giacenza
111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M8 25.0 mm Gomma

10291344

Fascia di prezzo
12,016 € - 6,0618 €

Livelli di giacenza
220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio inossidabile
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M12 25.0 mm Gomma

10291382

Fascia di prezzo
20,6712 € - 9,9143 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio inossidabile
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 30.0 mm M6 38.0 mm Gomma; acciaio

10291429

Fascia di prezzo
2,082 € - 1,6712 €

Livelli di giacenza
1680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    30.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M10 50.0 mm Gomma; acciaio

10291290

Fascia di prezzo
16,5965 € - 7,9456 €

Livelli di giacenza
55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M6 25.0 mm Gomma

10291337

Fascia di prezzo
14,5145 € - 7,3224 €

Livelli di giacenza
58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio inossidabile
  • Diametro base
    40.0 mm
Rotondo Rotondo Piedini con fissaggio a vite M10 50.0 mm

10291375

Fascia di prezzo
19,0354 € - 9,6027 €

Livelli di giacenza
286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio inossidabile
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili 30.0 mm M6 18.0 mm Gomma

10291412

Fascia di prezzo
2,0536 € - 2,0536 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    11.0 mm
  • Lunghezza perno
    18.0 mm