Menu Ricerca

Piedini con fissaggio a vite 19.1 mm (DIA) 11.5 mm (H) Gomma

Screw-On Feet are ideal for wooden cabinets, equipment enclosures, free-standing electrical/electronic equipment.
Codice articolo:

1339686

49866 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 0,7434 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

74,34 €

100 x 0,7434 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale base (nome esteso) Gomma neoprene
Materiale base Gomma
Forma base Rotondo
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Gomma neoprene
Tipo di montaggio Foro per vite
Tipo Screw-On Feet
Codice doganale 4016999790

Il prodotto 1339686 sostituisce:

Piedini con fissaggio a vite 19.1 mm (DIA) 11.5 mm (H) Neoprene
Codice articolo: SOF-15125

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci