Menu Ricerca

Piedini regolabili 100.0 mm M12 125.0 mm Nero

Codice articolo:

1254536

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 22,2272 €
25 + 20,0772 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M12
Materiale base PA
Tipo base Snodo in plastica
Base imbullonata Avvitata
Materiale (nome esteso) Poliammide; acciaio
Articolazione 20°
Materiale filettatura Acciaio
Materiale filetto completo Acciaio
Codice doganale 7326909890

Il prodotto 1254536 sostituisce:

Piedini regolabili con perno di attacco 100.0 mm M12 125.0 mm Nero
Codice articolo: 468607

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci