Menu Ricerca

Piedini regolabili 50.0 mm M8 60.0 mm Nero

Codice articolo:

468568

80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
40 + 7,3786 €
Confezione standard: 40

Ordina a multipli di 40

Totale ordine:

295,14 €

40 x 7,3786 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Diametro base 50.0 mm
Lunghezza filetto 60.0 mm
Materiale base PA
Tipo base Plastic Swivel
Base imbullonata Plain
Materiale (nome esteso) Poliammide; acciaio
Articolazione 20°
Capacità di carico 900.0 kg
Materiale filettatura Acciaio
Materiale filetto completo Acciaio
Codice doganale 9403999090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci