Menu Ricerca

Piedini regolabili 50.0 mm M8 80.0 mm Nero

Codice articolo:

468569

80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
40 + 8,0419 €
Confezione standard: 40

Ordina a multipli di 40

Totale ordine:

321,68 €

40 x 8,0419 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Materiale base PA
Tipo base Plastic Swivel
Base imbullonata Plain
Materiale (nome esteso) Poliammide; acciaio
Articolazione 20°
Materiale filettatura Acciaio
Materiale filetto completo Acciaio
Codice doganale 9403999090

Il prodotto 468569 sostituisce:

Piedini regolabili 50.0 mm M8 80.0 mm Nero
Codice articolo: 1254541

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci