Menu Ricerca

Piedini regolabili 60.0 mm M12 66.0 mm Nero

Codice articolo:

468576

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
24 + 9,5342 €
Confezione standard: 24

Ordina a multipli di 24

Totale ordine:

228,82 €

24 x 9,5342 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M12
Diametro base 60.0 mm
Lunghezza filetto 66.0 mm
Materiale base PA
Tipo base Plastic Swivel
Base imbullonata Plain
Materiale (nome esteso) Poliammide; acciaio
Articolazione 20°
Capacità di carico 900.0 kg
Materiale filettatura Acciaio
Materiale filetto completo Acciaio
Codice doganale 9403999090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci