Menu Ricerca

Piedini regolabili 60.0 mm M12 150.0 mm Nero

Codice articolo:

468580

48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
24 + 13,0854 €
Confezione standard: 24

Ordina a multipli di 24

Totale ordine:

314,05 €

24 x 13,0854 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M12
Materiale base PA
Tipo base Plastic Swivel
Base imbullonata Plain
Materiale (nome esteso) Poliammide; acciaio
Articolazione 20°
Materiale filettatura Acciaio
Materiale filetto completo Acciaio
Codice doganale 9403999090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci