Menu Ricerca

Piedini regolabili con perno di attacco 80.0 mm M12 100.0 mm Nero

Codice articolo:

468582

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
24 + 10,5982 €
Confezione standard: 24

Ordina a multipli di 24

Totale ordine:

254,36 €

24 x 10,5982 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M12
Materiale base Nylon
Tipo base Plastic Swivel
Base imbullonata Plain
Materiale (nome esteso) Poliammide; acciaio
Articolazione 20°
Materiale filettatura Acciaio
Materiale filetto completo Acciaio
Codice doganale 9403999090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci