Menu Ricerca

Piedini regolabili 80.0 mm M16 100.0 mm Nero

Codice articolo:

468586

40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 + 17,3689 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

347,38 €

20 x 17,3689 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M16
Materiale base PA
Tipo base Plastic Swivel
Base imbullonata Plain
Materiale (nome esteso) Poliammide; acciaio
Articolazione 20°
Materiale filettatura Acciaio
Materiale filetto completo Acciaio
Codice doganale 9403999090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci