Menu Ricerca

Piedini regolabili con perno di attacco 80.0 mm M16 100.0 mm Nero

Codice articolo:

468605

40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 + 14,2323 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

284,65 €

20 x 14,2323 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M16
Diametro base 80.0 mm
Lunghezza filetto 100.0 mm
Materiale base Nylon
Tipo base Snodo in plastica
Base imbullonata Avvitata
Materiale (nome esteso) Poliammide; acciaio
Articolazione 20°
Capacità di carico 900.0 kg
Materiale filettatura Acciaio
Materiale filetto completo Acciaio
Codice doganale 9403999090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci