La nostra gamma di piedini per macchine standard con perno in acciaio zincato e base in poliammide (PA) è pensata per sostenere macchinari, rack elettronici e nastri trasportatori. I piedini hanno un'articolazione massima di 20 e possono essere acquistati in diverse varianti, con o senza fori. Cuscinetti antiscivolo aggiuntivi possono essere acquistati separatamente quando serve frizione aggiuntiva.
Codice Serie: SR1545
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo base | Diametro base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|
9,5619 € - 10,5913 € | Richiedi il lead time qui |
Plain
|
|
||
17,3689 € - 19,2384 € | Richiedi il lead time qui |
Plain
|
|
||
46,5604 € - 97,7769 € | Richiedi il lead time qui |
Plain
|
|
||
9,5619 € - 9,5619 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
|
||
2,6699 € - 2,9709 € | Richiedi il lead time qui |
Plastic Swivel
|
|
||
7,3786 € - 7,3786 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
11,7313 € - 11,7313 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Plastic Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
7,9452 € - 8,7922 € | Richiedi il lead time qui |
Plain
|
|
||
12,3669 € - 13,6961 € | 10600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Plain
|
|
||
20,8924 € - 23,1558 € | Richiedi il lead time qui |
Plain
|
|
||
39,0419 € - 51,9656 € | Richiedi il lead time qui |
Plain
|
|
||
11,6345 € - 11,6345 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
|
||
20,0772 € - 22,2272 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
|
||
7,9452 € - 7,9452 € | Richiedi il lead time qui |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
9,5342 € - 9,5342 € | Richiedi il lead time qui |
Plastic Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
9,9572 € - 10,4833 € | Richiedi il lead time qui |
Plastic Swivel
|
|
||
6,1903 € - 6,1903 € | Richiedi il lead time qui |
Plain
|
|
||
8,7742 € - 9,7208 € | Richiedi il lead time qui |
Plain
|
|
||
15,5864 € - 17,2362 € | Richiedi il lead time qui |
Plain
|
|
||
26,3228 € - 26,3228 € | Richiedi il lead time qui |
Plain
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.