Menu Ricerca

Piedini regolabili - Cromati

Disponibile

Questi piedini regolabili con cappuccio cromato rappresentano una soluzione economicamente accessibile per applicazioni leggere su superfici leggermente irregolari come arredi per ufficio, scaffalature, espositori per punti vendita, mobili in legno e piccoli macchinari. La gamma è realizzata in polietilene (PE) nero con cappuccio cromato.

Codice Serie: SR5442 ,SR5701

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
14 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Materiale Diametro base Acquista
19,5126 € - 21,6807 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
70.0 mm
2,8468 € - 5,5236 € Richiedi il lead time qui
M10
PE
40.0 mm
0,8512 € - 0,8512 € Richiedi il lead time qui
M8
PE; acciaio
35.0 mm
2,5635 € - 4,4911 € 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nylon
35.0 mm
10257135 2,1386 € - 2,1386 € Richiedi il lead time qui
M10
PE; acciaio
40.0 mm
2,2377 € - 2,9415 € 351447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nylon
25.0 mm
3,215 € - 4,2829 € 26718 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Nylon
50.0 mm
0,997 € - 0,997 € Richiedi il lead time qui
M8
PE; acciaio
40.0 mm
0,7492 € - 0,7492 € Richiedi il lead time qui
M8
PE; acciaio
25.0 mm
4,1378 € - 4,1378 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
PE; acciaio
40.0 mm
2,4785 € - 2,5905 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
PE; acciaio
40.0 mm
0,5552 € - 0,5552 € Richiedi il lead time qui
M10
PE; acciaio
25.0 mm
0,7373 € - 1,5483 € Richiedi il lead time qui
M6
PE; acciaio
20.0 mm
0,9262 € - 1,4901 € Richiedi il lead time qui
M10
PE; acciaio
30.0 mm
Piedini regolabili per impieghi gravosi 70.0 mm M12 Nero

10252956

Fascia di prezzo
21,6807 € - 19,5126 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    70.0 mm
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio inossidabile
  • Materiale filetto completo
    Acciaio inossidabile
Piedini regolabili 40.0 mm M10

10325025

Fascia di prezzo
5,5236 € - 2,8468 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene; acciaio
  • Materiale filetto completo
    Acciaio
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini regolabili 35.0 mm M8 20.0 mm Nero

10257104

Fascia di prezzo
0,8512 € - 0,8512 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo base
    Rigid
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene; acciaio
Piedini a basso profilo 35.0 mm M8 Naturale

10168837

Fascia di prezzo
4,4911 € - 2,5635 €

Livelli di giacenza
82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    35.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
  • Materiale filetto completo
    Acciaio
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini regolabili 40.0 mm M10 40.0 mm Nero

10257135

Fascia di prezzo
2,1386 € - 2,1386 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Tipo base
    Rigid
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene; acciaio
Piedini a basso profilo 25.0 mm M8 Naturale

10168820

Fascia di prezzo
2,9415 € - 2,2377 €

Livelli di giacenza
351447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
  • Materiale filetto completo
    Acciaio
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini a basso profilo 50.0 mm M8 Naturale

10168868

Fascia di prezzo
4,2829 € - 3,215 €

Livelli di giacenza
26718 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
  • Materiale filetto completo
    Acciaio
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini regolabili 40.0 mm M8 25.0 mm Nero

10257111

Fascia di prezzo
0,997 € - 0,997 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo base
    Rigid
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene; acciaio
Piedini regolabili 25.0 mm M8 20.0 mm Nero

10257029

Fascia di prezzo
0,7492 € - 0,7492 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo base
    Rigid
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene; acciaio
Piedini regolabili 40.0 mm M10 25.0 mm Nero

10257142

Fascia di prezzo
4,1378 € - 4,1378 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo base
    Rigid
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene; acciaio
Piedini regolabili 40.0 mm M10 60.0 mm Nero

10257098

Fascia di prezzo
2,5905 € - 2,4785 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Tipo base
    Rigid
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene; acciaio
Piedini regolabili 25.0 mm M10 20.0 mm Nero

10257012

Fascia di prezzo
0,5552 € - 0,5552 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo base
    Rigid
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene; acciaio
Piedini regolabili 20.0 mm M6 10.0 mm Nero

10257036

Fascia di prezzo
1,5483 € - 0,7373 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro base
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Tipo base
    Rigid
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene; acciaio
Piedini regolabili 30.0 mm M10 20.0 mm Nero

10257050

Fascia di prezzo
1,4901 € - 0,9262 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Tipo base
    Rigid
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene; acciaio