Menu Ricerca

Dadi a ragno per mobili

Disponibile

I dadi a T sono ideali per l'uso con piedini regolabili, guide di inclinazione, rotelle e bulloni con elemento di blocco e altre applicazioni per il montaggio di mobili. Sono autobloccanti per impedire la rotazione durante l'assemblaggio manuale o automatizzato.

Questi dadi sono facili da montare; basta inserirli in un foro preformato e batterli in posizione con un martello.

Disponibili in una vasta gamma di dimensioni di filettatura per adattarsi alle diverse applicazioni.

  • Materiale: acciaio
  • Colore: naturale

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro flangia Altezza dentino Dimensioni filettatura Diametro corpo Acquista
0,1162 € - 0,3366 € Richiedi il lead time qui
M6
0,228 € - 0,6587 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
ZT-M10 0,2984 € - 0,9053 € Richiedi il lead time qui
M10
Dado a T M6 19.0 mm 9.0 mm Acciaio

ZT-M06

Fascia di prezzo
0,3366 € - 0,1162 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Stile dado
    Cilindrico
  • Codice doganale
    7326909890
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Dado a T M8 22.0 mm 11.0 mm Acciaio

ZT-M08

Fascia di prezzo
0,6587 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Stile dado
    Cilindrico
  • Codice doganale
    7318153590
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Dado a T M10 25.0 mm 12.0 mm Acciaio

ZT-M10

Fascia di prezzo
0,9053 € - 0,2984 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Stile dado
    Cilindrico
  • Codice doganale
    7318153590
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio