466207
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 999 | 1,1352 € |
1000 - 1999 | 1,0796 € |
2000 + | 0,9713 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensioni filettatura | M12 |
---|---|
Diametro base | 48.0 mm |
Diametro base | 1.89 in |
Altezza base | 19.0 mm |
Altezza base | 0.748 in |
Lunghezza filetto | 25.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.984 in |
Materiale base | PP |
Tipo base | Swivel |
Codice doganale | 3926909790 |
Colore | Nero |
Materiale filettatura | Acciaio |
Tipo di montaggio | Prigioniero filettato |
Articolazione | 20° |
Materiale filetto completo | Acciaio a basso tenore di carbonio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.