I piedini scorrevoli a sella, chiamati anche basi a sella, si installano attorno ai tubi. Sono progettati per facilitare il movimento e al contempo proteggere le superfici dai graffi. Realizzati in acrilonitrile butadiene stirene (ABS), presentano una base in feltro che scorre agevolmente su diverse superfici. Il collegamento al tubo ha la forma di una sella, la base è rettangolare.
I nostri piedini scorrevoli a sella sono disponibili in due colori: trasparente e nero.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo | Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro tubo | Lunghezza totale | Colore | Altezza totale | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,409 € - 0,409 € | 9135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nero
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,6093 € - 0,6093 € | 4166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.732 in
44.0 mm
|
Trasparente
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
1,0087 € - 1,0087 € | 9281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.008 in
51.0 mm
|
Trasparente
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
551136 | 1,1634 € - 1,1634 € | 9463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.969 in
50.0 mm
|
Trasparente
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
0,8014 € - 0,8014 € | 3902 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.969 in
50.0 mm
|
Trasparente
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
0,8594 € - 0,8594 € | 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.969 in
50.0 mm
|
Trasparente
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.