Realizzati in politetrafluoroetilene (PTFE), questi piedini scorrevoli da avvitare sono montati a vite e forniti con una rondella in acciaio in dotazione. Questi elementi di fissaggio a vite impediscono a sedie e altri prodotti con fissaggi tubolari di slittare sulle superfici lisce.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo | Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro | Acquista |
---|---|---|---|---|
1,0183 € - 2,0167 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,554 € - 1,0968 € | 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,5199 € - 3,0178 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,4601 € - 0,9111 € | 14364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,6577 € - 1,3028 € | 21114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,4228 € - 0,8385 € | 4866 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
||
0,3219 € - 0,8008 € | 182316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.