Menu Ricerca

Pistoncino a molla M10 4.5 19.0 Acciaio nero

Questo pistoncino a molla utilizza un perno rotondo con una scanalatura. Questa caratteristica lo rende eccellente per le applicazioni che richiedono un innesto più delicato o in cui il perno può entrare in contatto con superfici delicate, riducendo l'attrito e la possibilità di incepparsi o aderire. Resiste a temperature fino a 250 °C.
Codice articolo:

20253592

135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 2,67 €
20 - 49 2,40 €
50 - 99 2,27 €
100 - 499 2,00 €
500 + 1,74 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,67 €

1 x 2,67 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Normal
d1 M10
d2 4.5
l1 19.0
n1 1.5
Corsa s1 2.5
Forza della molla F1 ≈ N 19.0
Forza della molla F2 ≈ N 42.0
Peso g 7.1
Materiale Acciaio nero

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci