Menu Ricerca

Pistoncino a molla M12 6.2 22.0 Acciaio nero

Questo pistoncino a molla utilizza un perno rotondo con una scanalatura. Questa caratteristica lo rende eccellente per le applicazioni che richiedono un innesto più delicato o in cui il perno può entrare in contatto con superfici delicate, riducendo l'attrito e la possibilità di incepparsi o aderire. Resiste a temperature fino a 250 °C.
Codice articolo:

20253608

138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 4,03 €
20 - 49 3,63 €
50 - 99 3,43 €
100 - 499 3,02 €
500 + 2,62 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,03 €

1 x 4,03 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Normal
d1 M12
d2 6.2
l1 22.0
n1 2.0
Corsa s1 3.5
Forza della molla F1 ≈ N 22.0
Forza della molla F2 ≈ N 57.0
Peso g 11.0
Materiale Acciaio nero

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci