Menu Ricerca

Pistoncino a molla M16 8.5 24.0 Acciaio nero

Questo pistoncino a molla utilizza un perno rotondo con una scanalatura. Questa caratteristica lo rende eccellente per le applicazioni che richiedono un innesto più delicato o in cui il perno può entrare in contatto con superfici delicate, riducendo l'attrito e la possibilità di incepparsi o aderire. Resiste a temperature fino a 250 °C.
Codice articolo:

20253615

84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 6,52 €
20 - 49 5,87 €
50 - 99 5,54 €
100 - 499 4,89 €
500 + 4,24 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,52 €

1 x 6,52 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Normal
d1 M16
d2 8.5
l1 24.0
n1 2.0
Corsa s1 4.5
Forza della molla F1 ≈ N 38.0
Forza della molla F2 ≈ N 78.0
Peso g 23.0
Materiale Acciaio nero

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci