Menu Ricerca

Pistoncino a molla M12 6.2 22.0 Acciaio nero

Questo pistoncino a molla utilizza un perno rotondo con una scanalatura. Questa caratteristica lo rende eccellente per le applicazioni che richiedono un innesto più delicato o in cui il perno può entrare in contatto con superfici delicate, riducendo l'attrito e la possibilità di incepparsi o aderire. Resiste a temperature fino a 250 °C.
Codice articolo:

20253677

11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 4,83 €
20 - 49 4,35 €
50 - 99 4,11 €
100 - 499 3,62 €
500 + 3,14 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,83 €

1 x 4,83 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Increased
d1 M12
d2 6.2
l1 22.0
n1 2.0
Corsa s1 3.5
Forza della molla F1 ≈ N 38.0
Forza della molla F2 ≈ N 96.0
Peso g 11.0
Materiale Acciaio nero

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci