Menu Ricerca

Pistoncino a molla M20 10.0 30.0 Acciaio nero

Questo pistoncino a molla utilizza un perno rotondo con una scanalatura. Questa caratteristica lo rende eccellente per le applicazioni che richiedono un innesto più delicato o in cui il perno può entrare in contatto con superfici delicate, riducendo l'attrito e la possibilità di incepparsi o aderire. Resiste a temperature fino a 250 °C.
Codice articolo:

20253691

20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 12,09 €
20 - 49 10,88 €
50 - 99 10,28 €
100 - 499 9,07 €
500 + 7,86 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

12,09 €

1 x 12,09 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Increased
d1 M20
d2 10.0
l1 30.0
n1 2.5
Corsa s1 6.5
Forza della molla F1 ≈ N 52.0
Forza della molla F2 ≈ N 133.0
Peso g 46.0
Materiale Acciaio nero

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci