Menu Ricerca

Pistoncino a molla M24 13.0 34.0 Acciaio nero

Questo pistoncino a molla utilizza un perno rotondo con una scanalatura. Questa caratteristica lo rende eccellente per le applicazioni che richiedono un innesto più delicato o in cui il perno può entrare in contatto con superfici delicate, riducendo l'attrito e la possibilità di incepparsi o aderire. Resiste a temperature fino a 250 °C.
Codice articolo:

20253707

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 18,79 €
20 - 49 16,91 €
50 - 99 15,97 €
100 - 499 14,09 €
500 + 12,21 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

18,79 €

1 x 18,79 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Increased
d1 M24
d2 13.0
l1 34.0
n1 3.0
Corsa s1 8.0
Forza della molla F1 ≈ N 91.0
Forza della molla F2 ≈ N 223.0
Peso g 74.0
Materiale Acciaio nero

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci