Menu Ricerca

Pistoncino a molla M6 2.7 14.0 Acciaio inossidabile

Questo pistoncino a molla utilizza un perno rotondo con una scanalatura. Questa caratteristica lo rende eccellente per le applicazioni che richiedono un innesto più delicato o in cui il perno può entrare in contatto con superfici delicate, riducendo l'attrito e la possibilità di incepparsi o aderire. Resiste a temperature fino a 250 °C.
Codice articolo:

20253738

8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 5,11 €
20 - 49 4,60 €
50 - 99 4,34 €
100 - 499 3,83 €
500 + 3,32 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,11 €

1 x 5,11 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Normal
d1 M6
d2 2.7
l1 14.0
n1 1.0
Corsa s1 2.0
Forza della molla F1 ≈ N 6.0
Forza della molla F2 ≈ N 17.0
Peso g 1.8
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci