Menu Ricerca

Pistoncino a molla M8 3.8 16.0 Acciaio inossidabile

Questo pistoncino a molla utilizza un perno rotondo con una scanalatura. Questa caratteristica lo rende eccellente per le applicazioni che richiedono un innesto più delicato o in cui il perno può entrare in contatto con superfici delicate, riducendo l'attrito e la possibilità di incepparsi o aderire. Resiste a temperature fino a 250 °C.
Codice articolo:

20253745

117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 6,88 €
20 - 49 6,19 €
50 - 99 5,85 €
100 - 499 5,16 €
500 + 4,47 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,88 €

1 x 6,88 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Normal
d1 M8
d2 3.8
l1 16.0
n1 1.2
Corsa s1 2.0
Forza della molla F1 ≈ N 16.0
Forza della molla F2 ≈ N 33.0
Peso g 3.7
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci