Menu Ricerca

Pistoncino a molla M10 4.5 19.0 Acciaio inossidabile

Questo pistoncino a molla utilizza un perno rotondo con una scanalatura. Questa caratteristica lo rende eccellente per le applicazioni che richiedono un innesto più delicato o in cui il perno può entrare in contatto con superfici delicate, riducendo l'attrito e la possibilità di incepparsi o aderire. Resiste a temperature fino a 250 °C.
Codice articolo:

20253820

198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 8,49 €
20 - 49 7,64 €
50 - 99 7,22 €
100 - 499 6,37 €
500 + 5,52 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

8,49 €

1 x 8,49 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Increased
d1 M10
d2 4.5
l1 19.0
n1 1.5
Corsa s1 2.5
Forza della molla F1 ≈ N 20.0
Forza della molla F2 ≈ N 54.0
Peso g 7.0
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci