Menu Ricerca

Pistoncino a molla M12 6.0 28.0 Acciaio nero

Questo pistoncino a molla con estremità a perno e attacco esagonale è progettato per applicazioni che richiedono posizionamento, indicizzazione o bloccaggio di precisione. L'incavo esagonale dell'alloggiamento viene utilizzato con una chiave a brugola o una chiave esagonale per semplificare l'installazione e la regolazione. È realizzato in acciaio inossidabile e può resistere a temperature fino a 250 ºC.
Codice articolo:

20253936

7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 6,93 €
20 - 49 6,24 €
50 - 99 5,89 €
100 - 499 5,20 €
500 + 4,50 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,93 €

1 x 6,93 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Carico molla Normal
d1 M12
d2 6.0
l1 28.0
s1 4.0
t 2.0
w1 2.7
Forza della molla F1 ≈ N 12.0
Forza della molla F2 ≈ N 53.0
A/F 4.0
Peso g 16.0
Materiale Acciaio nero

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci